(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนทั้งหมด (ยกเว้นกระจกและ แผ่นเพลท ใส) ทำจาก สเตนเลส เพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·นอกจากตัวเรือนแล้วสเกลเข็มและชิ้นส่วนอื่น ๆ ยังคงปราศจากสนิมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพที่สะอาดตลอดเวลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีหลายขนาดการกำหนดค่า เคส และช่วง ความดัน เพื่อการเลือก รุ่น ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
DU-G1/2-100X-0.1MPA-AUT |
DU-G1/4-60X-0.1MPA-AUT |
DU-G3/8-75X-0.1MPA-AUT |
DU-G3/8-100X-0.1MPA-AUT |
DU-R1/2-100X-0.1MPA-AUT |
DU-R1/4-60X-0.1MPA-AUT |
DU-R3/8-75X-0.1MPA-AUT |
DU-R3/8-100X-0.1MPA-AUT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | UST-446D - 0.1MPa | 4589528249826 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | G1/4 | UST-226D - 0.1MPa | 4589528248508 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | UST-336D - 0.1MPa | 4589528248942 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | UST-346D - 0.1MPa | 4589528249383 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | UST-946D - 0.1MPa | 4589528251560 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R1/4 | UST-726D - 0.1MPa | 4589528250242 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | UST-836D - 0.1MPa | 4589528250686 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | UST-846D - 0.1MPa | 4589528251126 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน สเตนเลส | การใช้งาน | อื่น ๆ | ความแม่นยำ | ±1.6% FS |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | D | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | U |
วัสดุตัวเรือน | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง