(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อเหล็ก รังสีความร้อนแนวตั้งสำหรับใช้กับไอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อ ติดตั้งระหว่าง วาล์ว เมตริกและท่อ
รหัสสินค้า |
---|
SS-R1/2-R1/2-ZOM |
SS-R1/4-R1/4-ZOM |
SS-R3/8-R3/8-ZOM |
SUS316-R1/2-R1/2-ZOM |
SUS316-R1/4-R1/4-ZOM |
SUS316-R3/8-R3/8-ZOM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สกรูยึด (d1 x d2) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็ก | R1/2 × R1/2 | ZOM-991 | 4589528253786 | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็ก | R1/4 × R1/4 | ZOM-771 | 4589528253762 | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็ก | R3/8 × R3/8 | ZOM-881 | 4589528253779 | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส (SUS316) | R1/2 × R1/2 | ZOM-996 | 4589528253847 | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส (SUS316) | R1/4 × R1/4 | ZOM-776 | 4589528253823 | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTION | 1 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส (SUS316) | R3/8 × R3/8 | ZOM-886 | 4589528253830 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ท่อเหล็ก | การใช้งาน | อื่น ๆ | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ของไหล ใช้งานได้ | ไอ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง