1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KOT เกจวัดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัดแบบ SUS ชนิดฝังตัว (A)

KOT เกจวัดสุญญากาศ ขนาดกะทัดรัดแบบ SUS ชนิดฝังตัว (A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัดโดยใช้ สเตนเลส สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ
·การ การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถวัดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

รหัสสินค้า
AT-G1/4-50X-0.1MPA-AKA
AT-R1/4-50X-0.1MPA-AKA
AT-R1/8-50X-0.1MPA-AKA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา G1/4KOT-216A - 0.1MPa4589528135242

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา R1/4KOT-716A - 0.1MPa4589528135662

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา R1/8KOT-616A - 0.1MPa4589528135457

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก การใช้งาน อื่น ๆ เคส(OMM) 50
ความแม่นยำ ±1.6% F.S ช่วง ความดัน(Mpa) -0.1 ประเภท เคส A
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ T วัสดุตัวเรือน เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม