(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สเตนเลส สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ
แรงดันกลางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำเมื่อเริ่มการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถวัดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | ช่วง ความดัน (Mpa) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.05 | IPT-226A-0.05MPA-M | 4589528080931 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.06 | IPT-226A-0.06MPA-M | 4589528080948 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.1 | IPT-226A-0.1MPA-M | 4589528080979 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.2 | IPT-226A-0.2MPA-M | 4589528080986 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.3 | IPT-226A-0.3MPA-M | 4589528080993 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.4 | IPT-226A-0.4MPA-M | 4589528081006 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.5 | IPT-226A-0.5MPA-M | 4589528081013 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.6 | IPT-226A-0.6MPA-M | 4589528081020 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.7 | IPT-226A-0.7MPA-M | 4589528081037 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.16 | IPT-226A-0.16MPA-M | 4589528080955 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 0.25 | IPT-226A-0.25MPA-M | 4589528080962 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 1 | IPT-226A-1MPA-M | 4589528081044 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 1.6 | IPT-226A-1.6MPA-M | 4589528081099 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 2 | IPT-226A-2MPA-M | 4589528081051 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 2.5 | IPT-226A-2.5MPA-M | 4589528081112 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 3 | IPT-226A-3MPA-M | 4589528081068 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 3.5 | IPT-226A-3.5MPA-M | 4589528081136 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 4 | IPT-226A-4MPA-M | 4589528081075 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | 5 | IPT-226A-5MPA-M | 4589528081082 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.05 | IPT-726A-0.05MPA-M | 4589528081860 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.06 | IPT-726A-0.06MPA-M | 4589528081877 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.1 | IPT-726A-0.1MPA-M | 4589528081907 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.2 | IPT-726A-0.2MPA-M | 4589528081914 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.3 | IPT-726A-0.3MPA-M | 4589528081921 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.4 | IPT-726A-0.4MPA-M | 4589528081938 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.5 | IPT-726A-0.5MPA-M | 4589528081945 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.6 | IPT-726A-0.6MPA-M | 4589528081952 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.7 | IPT-726A-0.7MPA-M | 4589528081969 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.16 | IPT-726A-0.16MPA-M | 4589528081884 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 0.25 | IPT-726A-0.25MPA-M | 4589528081891 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 1 | IPT-726A-1MPA-M | 4589528081976 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 1.6 | IPT-726A-1.6MPA-M | 4589528082027 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 2 | IPT-726A-2MPA-M | 4589528081983 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 2.5 | IPT-726A-2.5MPA-M | 4589528082041 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 3 | IPT-726A-3MPA-M | 4589528081990 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 3.5 | IPT-726A-3.5MPA-M | 4589528082065 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 4 | IPT-726A-4MPA-M | 4589528082003 | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | 5 | IPT-726A-5MPA-M | 4589528082010 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | อื่น ๆ | เคส(OMM) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.6% F.S | ประเภท เคส | A | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | T |
วัสดุตัวเรือน | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | สเปค | ชนิด ทนต่อการสั่นสะเทือน สำหรับไอน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง