(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัดชนิดสปริงมาตรฐาน (ประเภทตัวชี้ความจำ)
· เกจวัดความตึงแบบสปริง ชนิด แบบกลม ใช้แรงของสปริง เมื่อวัดแรงกด / แรงดึงของสปริง ฯลฯ เพื่อแสดงค่าที่วัดได้อย่างแม่นยำบนสเกลวัดทรงกระบอก
· ความแม่นยำ: ± 1 ได้รับการรับรอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดแรงผลัก / ดึงของ สปริง
รหัสสินค้า |
---|
15N-BOUTEN-OKIBARI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เครื่องมือ | หนึ่งการไล่เฉดสี | ก้านกระทุ้ง ยาว (มิลลิเมตร) | ก้านกระทุ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาด กระบอกสูบ ด้านนอก (มิลลิเมตร) | ดึงก้านความยาว (มิลลิเมตร) | ดึงก้านเส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ข้อผิดพลาดเมื่อแนวนอน (N) | ข้อต่อฟิตติ้ง (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง บน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่ำกว่า (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ลดลง (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 N | 0.5 N | 68 | 4 | 120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18 | 13 | 18 | 4 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ก้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง