(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการใช้งานคู่แนวนอน / แนวตั้ง (พร้อมการปรับจุดศูนย์) สเกลวัดแบบสปริง (ประเภทตัวชี้หน่วยความจำ )
· เกจวัดความตึงแบบสปริง ชนิด แบบกลม ใช้แรงของสปริง เมื่อวัดแรงกด / แรงดึงของสปริง ฯลฯ เพื่อแสดงค่าที่วัดได้อย่างแม่นยำบนสเกลวัดทรงกระบอก
·หากใช้ เกจวัด แนวนอนการใช้ ฟังก์ชั่น ปรับจุดศูนย์จะแสดง ค่า การวัดจริงโดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดแรงผลัก / ดึงของ สปริง
· ความแม่นยำ: ± 1 ได้รับการรับรอง
รหัสสินค้า |
---|
30N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เครื่องมือ | หนึ่งการไล่เฉดสี | ก้านกระทุ้ง ยาว (มิลลิเมตร) | ก้านกระทุ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาด กระบอกสูบ ด้านนอก (มิลลิเมตร) | ดึงก้านความยาว (มิลลิเมตร) | ดึงก้านเส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ข้อผิดพลาดเมื่อแนวนอน (N) | ข้อต่อฟิตติ้ง (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง บน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่ำกว่า (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ลดลง (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,392.45 | AZ31 TENSION GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 N | 0.75 N | 78 | 4 | 145 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18 | 13 | 18 | 4 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | รูปทรง ก้าน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI ในชุด เครื่องวัดความตึงแบบก้าน (ชนิดตัวชี้หน่วยความจำพร้อมการปรับศูนย์จุด) ชนิดสปริงกลม
รหัสสินค้า |
---|
150N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI |
15N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI |
1N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI |
3N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI |
40N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI |
50N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เครื่องมือ | หนึ่งการไล่เฉดสี | ก้านกระทุ้ง ยาว (มิลลิเมตร) | ก้านกระทุ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาด กระบอกสูบ ด้านนอก (มิลลิเมตร) | ดึงก้านความยาว (มิลลิเมตร) | ดึงก้านเส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ข้อผิดพลาดเมื่อแนวนอน (N) | ข้อต่อฟิตติ้ง (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง บน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่ำกว่า (ø) | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ลดลง (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,236.05 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 N | 2 N | 137 | 8 | 225 (ยาว) × 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 500 | ||
฿ 6,972.73 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 15 N | 0.5 N | 68 | 4 | 120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18 | 13 | 18 | 4 | 100 | ||
฿ 5,453.56 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 N | 0.025 N | 71 | 2 | 112 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | ||
฿ 5,783.52 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3 N | 0.1N | 71 | 2 | 112 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | ||
฿ 10,330.50 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 N | 1 N | 80 | 6 | 171 (ยาว) × 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 48 | 3.5 | 1 | 24 | 15 | 24 | 5 | 250 | ||
฿ 10,330.50 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50N | 1 N | 80 | 6 | 171 (ยาว) × 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀]) | 48 | 3.5 | 1 | 24 | 15 | 24 | 5 | 250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง