1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวัดความตึงแบบก้าน (ชนิดตัวชี้หน่วยความจำพร้อมการปรับศูนย์จุด) ชนิดสปริงกลม (รหัสสินค้า)

AZ31 TENSION GAUGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,453.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพที่แสดงเป็นภาพตัวแทนของ " เครื่องวัดความตึงแบบก้าน (ชนิดตัวชี้หน่วยความจำพร้อมการปรับศูนย์จุด) ชนิดสปริงกลม "

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทการใช้งานคู่แนวนอน / แนวตั้ง (พร้อมการปรับจุดศูนย์) สเกลวัดแบบสปริง (ประเภทตัวชี้หน่วยความจำ )
· เกจวัดความตึงแบบสปริง ชนิด แบบกลม ใช้แรงของสปริง เมื่อวัดแรงกด / แรงดึงของสปริง ฯลฯ เพื่อแสดงค่าที่วัดได้อย่างแม่นยำบนสเกลวัดทรงกระบอก
·หากใช้ เกจวัด แนวนอนการใช้ ฟังก์ชั่น ปรับจุดศูนย์จะแสดง ค่า การวัดจริงโดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดแรงผลัก / ดึงของ สปริง
· ความแม่นยำ: ± 1 ได้รับการรับรอง

รหัสสินค้า
100N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เครื่องมือ หนึ่งการไล่เฉดสี ก้านกระทุ้ง ยาว
(มิลลิเมตร)
ก้านกระทุ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาด กระบอกสูบ ด้านนอก
(มิลลิเมตร)
ดึงก้านความยาว
(มิลลิเมตร)
ดึงก้านเส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ข้อผิดพลาดเมื่อแนวนอน
(N)
ข้อต่อฟิตติ้ง
(ø)
ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง บน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่ำกว่า
(ø)
ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ลดลง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 13,923.82

AZ31 TENSION GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 100N2 N806171 (ยาว) × 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀])483.512415245250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ รูปทรง ก้าน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 100N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI ในชุด เครื่องวัดความตึงแบบก้าน (ชนิดตัวชี้หน่วยความจำพร้อมการปรับศูนย์จุด) ชนิดสปริงกลม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
0.5N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI
10N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI
150N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI
15N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI
1N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI
200N-BOUTEN-ZEROTEN-OKIBARI
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เครื่องมือ หนึ่งการไล่เฉดสี ก้านกระทุ้ง ยาว
(มิลลิเมตร)
ก้านกระทุ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาด กระบอกสูบ ด้านนอก
(มิลลิเมตร)
ดึงก้านความยาว
(มิลลิเมตร)
ดึงก้านเส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ข้อผิดพลาดเมื่อแนวนอน
(N)
ข้อต่อฟิตติ้ง
(ø)
ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง บน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่ำกว่า
(ø)
ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ลดลง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 5,713.56

1 ชิ้น 45 วัน 0.5 N0.01 N662116 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀])381.60.1151315345

฿ 6,797.84

1 ชิ้น 45 วัน 10 N0.25 N684120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀])372.50.351813184100

฿ 21,236.05

1 ชิ้น 45 วัน 150 N2 N1378225 (ยาว) × 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀])6872.53420346500

฿ 6,972.73

1 ชิ้น 45 วัน 15 N0.5 N684120 (ยาว) × 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀])372.50.351813184100

฿ 5,453.56

1 ชิ้น 45 วัน 1 N0.025 N712112 (ยาว) × 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀])381.60.1151315350

฿ 21,236.05

1 ชิ้น 45 วัน 200 N2 N1378271 (ยาว) × 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง [⌀])6872.53420346650