(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· AD-4402 เป็น ไฟบอกสถานะ ปีก หลากหลายฟังก์ชั่น
·ตัวเครื่อง
·เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์ใน โรงงาน ต่างๆมีการติดตั้ง ต่อเชื่อมแบบบัส สนาม (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS), Modbus, เอาต์พุต แบบอนุกรม, ขนานและ อนาล็อก และ เอาต์พุต รีเลย์
รหัสสินค้า |
---|
AD4402-10 |
AD4402-20 |
AD4402-21 |
AD-4402 |
AD-4402D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แอพพลิเคชั่นหลัก | ชนิด | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | JAN Code | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,951.03 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | 4981046618373 | แผ่นอแดปเตอร์ ขนาดแผงตัดสำหรับ AD-4402 (สเตนเลส) | - | - | - | ทำให้สามารถติดตั้งแผงตัดขนาด AD-4402 กับ AD-4325A ได้ | ||
฿ 21,223.20 | WAITING INDICATOR AD-4402 | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | 4981046618380 | CC-Link อินเทอร์เฟซสำหรับAD-4402 | - | - | - | - | ||
฿ 49,486.00 ฿ 46,185.28 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | - | - | - | 4981046618397 | อินเทอร์เฟซ DeviceNet สำหรับAD-4402 | - | - | - | - | ||
฿ 55,256.28 | WAITING INDICATOR AD-4402 | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | 192 | 177 | 96 | 4981046618304 | - | IP65 | 100 ถึง 240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) ประมาณ 30 VA | -5 ° C ถึง -40 ° C, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | - | ||
฿ 55,206.76 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | 192 | 177 | 96 | 4981046041409 | - | IP65 | 24 V DC | -5 ° C ถึง -40 ° C, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง