1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LCC07 ซีรีส์ โหลดเซลส์ ชนิดโครงสร้างสุญญากาศ สเตนเลส ทั้งหมด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,794.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์ จริง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท ถังน้ำ/ แบบฮอปเปอร์
·โครงสร้างสุญญากาศสเตนเลสสตีลเชื่อมพร้อมตัวล็อคแบบกลไกโยก
·เหมาะสมที่สุดสำหรับถังและ สเกลวัด ถังน้ำ ในโรงงานอาหารหรือสารเคมี
·ประเภทการ ความกด, ความอัด, ความดัน

รหัสสินค้า
LCC07K500SALE
LCC07T001SALE
LCC07T002SALE
LCC07T003SALE
LCC07T005SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานJAN Code กำลังการผลิตจัดอันดับ อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น

฿ 47,794.64

฿ 42,666.28

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 61 วัน 1049810466137365 kN (509.9 กก.)-10 ° C ถึง 40 ° C

฿ 47,818.47

฿ 42,668.42

AAD SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 10498104661374310 กิโลนิวตัน (1.020 ตัน)-

฿ 47,818.47

฿ 42,668.42

AAD SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 10498104661375020 กิโลนิวตัน (2.039 ตัน)-

฿ 47,818.47

฿ 42,668.42

AAD SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 10498104661376730 กิโลนิวตัน (3.059 ตัน)-

฿ 47,818.47

฿ 42,668.42

AAD SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 10498104661377450 kN (5.099 ตัน)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี
รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ IP67 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 4