1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HW-C / HW-CP ซีรีส์ (กันน้ำ) แท่นชั่งน้ำหนักแท่นชั่งแบบกันฝุ่นและแท่นชั่งแบบดิจิตอลกันน้ำ (รหัสสินค้า)

MEASURING INSTRUMENT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,097.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีไฟเปรียบเทียบ 3 สี 5 ระดับและแป้นควบคุม 10 ปุ่ม
·แท่นชั่งน้ำหนัก ป้องกันฝุ่นละออง และ เกรด กันน้ำ:IP65
· 1 / 10,000 ความละเอียด
·ซีรีส์ HW-CP มี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว
·แท่นชั่งน้ำหนักที่ล้างทำความสะอาดได้ (ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ถึง IP65)
·รวม ฝาครอบป้องกัน ไวนิล สำหรับจอแสดงผล
·สามารถปรับการแสดงผลได้ 4 ระดับโดยหันขึ้นด้านบน
·แสง วงจรเปรียบเทียบ 3 สี 5 เครื่องวัดระดับน้ำ มองเห็นได้ง่าย
·การตั้งค่าขีด จำกัด บน / ล่างสำหรับการเรียงลำดับงาน
·ความยาว สายไฟ จากแท่นชั่งถึงจอแสดงผล:1.5 ม. สำหรับ HW-10KC (CP)
2.5 ม. สำหรับ HW-60KC (CP) / HW-100KC (CP) / HW-200KC (CP)
·รุ่น -CP ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง ตัว

รหัสสินค้า
HW-60KC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก (W)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
JAN Code ค่า
(ชิ้น)
แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 29,097.60

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 45 วัน 60,0004243303306217714981046135030120,0000.005 กก11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี สเปค รุ่นมาตรฐาน รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ แท่นชั่งน้ำหนัก ป้องกันฝุ่นละออง และ เกรด กันน้ำ:IP65
หมายเหตุพิเศษ หน่วยที่แสดงขั้นต่ำคือหน่วยกิโลกรัม โปรดระวังว่ากรัมไม่สามารถแสดงได้ วัสดุ ถาด ชั่งน้ำหนัก: SUS430 / จอแสดงผล: ABS / ขั้ว: SUS304, ขั้ว ฐานรอง/แผ่นรอง: ADC12 (อะลูมิเนียมหล่อ): รุ่น 60 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 200 กิโลกรัม) * รุ่น 10 กิโลกรัม แบบรวม กับ ขั้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW-60KC ในชุด HW-C / HW-CP ซีรีส์ (กันน้ำ) แท่นชั่งน้ำหนักแท่นชั่งแบบกันฝุ่นและแท่นชั่งแบบดิจิตอลกันน้ำ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HW-100KC
HW-200KC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก (W)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
JAN Code ค่า
(ชิ้น)
แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 31,619.20

1 ชิ้น 45 วัน 100,0005303903907127734981046135047100,0000.01 กกประมาณ 17

฿ 31,619.20

1 ชิ้น 45 วัน 220,0005303903907127734981046135054110,0000.02 กกประมาณ 17