1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

EJ-B สมดุล (รหัสสินค้า)

MEASURING INSTRUMENT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/08/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,017.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายพร้อม อินเตอร์เฟซ มีให้เลือกมากมาย (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และ พาวเวอร์ซัพพลาย
·สำหรับการชั่งนาที สเกลวัด 1 มก. จนถึงการชั่งน้ำหนักความจุขนาดใหญ่สูงสุด 6.1 กก.
·เลือก รุ่น เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
· 12 รุ่นที่มีความจุตั้งแต่ 120 ก. ถึง 6,100 ก. และ จอแสดงผล ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 มก. ถึง 0.1 ก.
·เลือกอินเทอร์เฟซ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ
·สามารถใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ ให้มาหรือ ถ่าน เซลล์แห้ง (ขนาด AA × 4 ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ฟังก์ชั่น แสดงผล วงจรเปรียบเทียบ ที่สะดวกในการจัดเรียงงาน (ไม่รวม EJ-123B / EJ-303B)
·สามารถ สวิตช์ ระหว่าง 3 จอแสดงผล: น้ำหนักปริมาณและเปอร์เซ็นต์
·มีกระเป๋าสำหรับพกพาที่สะดวกแยกจำหน่าย (ไม่สามารถใช้กับ EJ-123B / EJ-303B)
·สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 4 ยูนิต เหมาะสำหรับจัดเก็บหลายหน่วย (ไม่รวม EJ-123B / EJ-303B)
·จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มีความสูงของ ตัวอักษร 16 มม. สามารถ คลองเลื่อย แสงพื้นหลังเป็นเปิดหรือปิดได้
·มีตัวป้องกันลมแบบพลาสติก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สำหรับการชั่งน้ำหนักที่มี ความแม่นยำ สูง (มาพร้อมกับ EJ-123B / EJ-303B)
·ใช้ ถาด ชั่ง สเตนเลส SUS304 ที่ สนิม และสิ่งสกปรก
· EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B ใช้ ถาด แบบกลม (ø110มม.)
· EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B ใช้ ถาด แบบเหลี่ยม (127 มม. × 140 มม.)

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์ 

  • เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูงที่มี ความละเอียด 1/12,000 ถึง 1/60,000
    มีฟังก์ชันของ โหมด จำนวนชิ้น โหมด เปอร์เซ็นต์ และตัว วงจรเปรียบเทียบ
  • รวมถึงหน้าจอแสดงผล LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์ที่ช่วยให้ใช้งานได้ในที่มืด
  • เมื่อใช้ ถ่าน เซลล์แห้งเป็น พาวเวอร์ซัพพลาย คุณสามารถใช้เครื่อง สมดุล แบบไร้สายได้ 

คุณสมบัติ

  • หัวนูน จม ⌀110 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 110 มม.): EJ-123B/EJ-303B/EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B.
  • กระทะสี่เหลี่ยม (127 × 140 มม.): EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B.
  • กระจกบังลมรวมอยู่ใน มาตรฐาน EJ-123 B/EJ-303 B.
  • สามารถวางซ้อนและจัดเก็บได้มากถึง 4 เครื่อง สะดวกในการจัดเก็บหลายเครื่อง (ยกเว้น EJ-123 B/EJ-303 B)
  • กระจกบังลมพลาสติก ขายปลีก/แยกจำหน่าย เพื่อการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำสูง (รวมอยู่ใน EJ-123 B/EJ-303 B)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย เลือกได้: รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ถ่าน เซลล์แห้ง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย: AA × 4 ชิ้น) สามารถใช้ในทุ่งและที่อื่นๆ ที่ไม่มีการจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เวลาการทำงานของแบตเตอรี่เมื่อใช้ ถ่าน เซลล์แห้งแบบอัลคาไลน์: ประมาณ 80 ชั่วโมง (EJ-123 B/EJ-303 B ปิดไฟแบ็คไลท์) ประมาณ 70 ชั่วโมง (รุ่นอื่นๆ ปิดไฟแบ็คไลท์)
  • จอแสดงผล วงจรเปรียบเทียบ สะดวกสำหรับงานคัดแยก: การใช้ ฟังก์ชั่น ตัว วงจรเปรียบเทียบ (การกำหนดน้ำหนัก) จะจัดเรียง ผลิตภัณฑ์ "เล็ก กลาง ใหญ่" และ "เล็ก (LO) เพียง (OK) ใหญ่ (HI)" (ไม่มี ฟังก์ชั่น แสดงตัว วงจรเปรียบเทียบ ใน EJ-123 B/EJ-303 B).
  • จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟแบ็คไลท์เพื่อการรับชมที่ง่าย: สามารถเลือกแบ็คไลท์ได้: เสมอ,ปิดเสมอ,และปิดอัตโนมัติ (5, 10, 30 และ 60 วินาที),ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ความสูงของ ตัวอักษร ประมาณ 16 มม.
เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล ซีรีส์ EJ-B จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟพื้นหลัง

จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟแบ็คไลท์เพื่อการรับชมที่ง่าย

ข้อมูลใบรับรอง

  • RoHS 10: ไม่มีเอกสารรองรับ
  • ใช้ได้หรือไม่: ไม่สามารถใช้ได้ (ตามกฎหมาย อุปกรณ์ควบคุม ส่งออกของญี่ปุ่น ผู้ส่งออกต้องยืนยันข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง)
  • แบตเตอรี่: ไม่มี แบบฝัง หรือรวม (* ขายปลีก/แยกจำหน่าย แต่ใช้ถ่านอัลคาไลน์ ถ่าน × 4 ก้อน)

Drawing

EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B 

เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล EJ-B ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B

เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล EJ-B ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ข้อมูลช่วยในการเลือก

การเปลี่ยนแปลง

รหัสสินค้าEJ-123BEJ-303BEJ-1202BEJ-3002BEJ-120BEJ-200BEJ-300B
ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก120 g310 g1,200 g3,100 g120 g210 g310 g
ขั้นต่ำ
แสดง
0.001 g0.01 g
ความสามารถในการทวนซ้ำ
(ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน )
0.003 g0.03 g0.01 g
ความเป็นเชิงเส้น±0.003 g±0.03 g±0.01 g±0.02 g 
แสดง
โหมด
กรัม (กรัม) ชิ้น (จำนวนชิ้น) % (ร้อยละ)
กะรัต (กะรัต: สำหรับเครื่องประดับ),แม่ (แม่: เพื่อไข่มุก)
กรัม (กรัม) ชิ้น (จำนวนชิ้น) % (ร้อยละ)
ขนาดจานชั่ง/
วัสดุ จานชั่งน้ำหนัก
⌀110 mm
/SUS304
140 (W) มม. × 127 (D) mm
/SUS304
⌀110 mm
/SUS304
ขนาดภายนอก/
น้ำหนักตัวเครื่องหลัก
190 (W) × 211 (D) × 131 (H) mm
/1,160 g
190 (W) × 208 (D) × 82 (H) mm
/1,490 g
190 (W) × 208 (D) × 59 (H) mm
/850 g
190 (W) × 208 (D) × 59 (H) mm
/870 g
รหัสสินค้าEJ-410B EJ-610BEJ-1500BEJ-2000BEJ-3000B EJ-4100B EJ-6100B
ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก410 g610 g1,500 g2,100 g3,100 g4,100 g6,100 g
ขั้นต่ำ
แสดง
0.01 g0.1 g
ความสามารถในการทวนซ้ำ
(ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน )
0.01 g0.1 g
ความเป็นเชิงเส้น±0.03 g±0.1 g±0.2 g±0.3 g
แสดง
โหมด
กรัม (กรัม) ชิ้น (จำนวนชิ้น) % (ร้อยละ)
ขนาดจานชั่ง/
วัสดุ จานชั่งน้ำหนัก
⌀110 mm
/SUS304
140 (W) มม. × 127 (D) mm
/SUS304
ขนาดภายนอก/
น้ำหนักตัวเครื่องหลัก
190 (W) × 208 (D) × 59 (H) mm
/870 g
190 (W) × 208 (D) × 59 (H) mm
/970 g
190 (W) × 208 (D) × 59 (H) mm
/1,070 g
รหัสสินค้าEJ-123BEJ-303BEJ-1202BEJ-3002B
ภาพเครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-123B (EJ123B-JA_4981046131308)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-303B (EJ303B-JA_4981046131315)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-1202B (EJ1202B-JA_4981046135221)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-3002B (EJ3002B-JA_4981046135238)
JAN
รหัส
4981046131308498104613131549810461352214981046135238
รหัสสินค้าEJ-120BEJ-200BEJ-300BEJ-410B
ภาพเครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-120B (EJ120B-JA_4981046131209)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-200B (EJ200B-JA_4981046131216)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-300B (EJ300B-JA_4981046131223)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-410B (EJ410B-JA_4981046131230)
JAN
รหัส
4981046131209498104613121649810461312234981046131230
รหัสสินค้า EJ-610BEJ-1500BEJ-2000B
ภาพเครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-610B (EJ610B-JA_4981046131247)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-1500B (EJ1500B-JA_4981046131254)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-2000B (EJ2000B-JA_4981046131261)
JAN
รหัส
498104613124749810461312544981046131261
รหัสสินค้าEJ-3000BEJ-4100B EJ-6100B
ภาพเครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-3000B (EJ3000B-JA_4981046131278)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-4100B (EJ4100B-JA_4981046131285)เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , EJ-B series: EJ-6100B (EJ6100B-JA_4981046131292)
JAN
รหัส
498104613127849810461312854981046131292

ตัวเลือก

ชื่อผลิตภัณฑ์พิมพ์ชื่อJAN Code
อินเทอร์เฟซ USB "quick USB" ที่มีจำหน่ายทั่วไป สาย USB ชนิด AB จำเป็นแยกต่างหากEJ-02JA * 14981046070379
อินเทอร์เฟซ RS-232CEJ-03JA * 14981046611442
ขา เหล็กยึด เครื่องชั่งน้ำหนักใต้พื้น (สำหรับ EJ-3000 B/EJ-4100 B/EJ-6100 B)EJ-07JA4981046611459
ขา เหล็กยึด เครื่องชั่งน้ำหนักใต้พื้น (สำหรับ EJ-1500 B/EJ-2000 B)EJ-08JA4981046611466
กระจกหน้ารถ (อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน สำหรับ EJ-123 B/EJ-303 B)EJ-11JA4981046611473
เคส (ไม่สามารถใช้กับ EJ-123 B/EJ-303 B/EJ-1202 B/EJ-3002 B)EJ-12JA4981046611480
คนตัดไม้สภาพแวดล้อมAD-1687 * 24981046607605
เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล การชั่งน้ำหนักAD-1688 * 24981046604437
เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่นAD-8127 * 24981046149945
วงจรแปลงไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (ด้วย ซอฟท์แวร์ รวบรวมข้อมูล win-CT-plus)AD-8526 * 24981046603010
ไฟบอกสถานะ ภายนอกAD-8920A * 24981046603867
กระทะ เฉพาะด้าน สำหรับวัดอัญมณี,โลหะมีค่า,และชิ้นส่วนนาที (ความจุ: 120 มล. วัสดุ: อะลูมิเนียม) 2 ชิ้น. (เงิน)AX-CARATPAN-WJA4981046609395
กระทะ เฉพาะด้าน สำหรับวัดอัญมณี,โลหะมีค่า,และชิ้นส่วนนาที (ความจุ: 120 มล. วัสดุ: อะลูมิเนียม) 2 ชิ้น. (สีดำ)AX-CARATPAN-BJA4981046609418
อแดปเตอร์กระแสสลับ (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน)AX-TB1624981046712835
หม้อแปลงกระแสสลับAX-TB2664981046618076

* 1) ไม่สามารถใช้ EJ-02JA และ EJ-03JA พร้อมกันได้
* 2) จำเป็นต้องใช้ EJ-03JA (RS-232C) เมื่อใช้ AD-1687, AD-1688, AD-8127, AD-8526 และ AD-8920 A.

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

เครื่อง สมดุล ส่วนบุคคล , ซีรี่ส์ EJ-B , เครื่องวัดระดับน้ำ

* หมุนแหวนรอง แหวนปะเก็น เพื่อ เครื่องวัดระดับน้ำ สเกลวัด เพื่อให้ฟองอากาศเข้าสู่วงกลมสีแดงของ เครื่องวัดระดับน้ำ

(1) ห้ามติดตั้งเครื่อง สมดุล ในบริเวณที่จะสัมผัสกับฝุ่นละออง ลม การสั่น ความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างรุนแรง การควบแน่น หรือ ความเป็นแม่เหล็ก
(2) ใช้ ขาตั้ง สเกลวัด แบบ ตัน เพื่อให้เครื่อง สมดุล อยู่ในแนวนอน
(3) ติดตั้งในที่ที่ห่างจากแสงแดดโดยตรง
(4) ห้ามติดตั้งเครื่อง สมดุล ใกล้ เครื่องปรับอากาศ หรือ เครื่องทำความร้อน
(5) ใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย AC ที่เสถียร
(6) ห้ามติดตั้งในบริเวณที่มีก๊าซกัดกร่อนหรือก๊าซไวไฟ
(7) เปิด พาวเวอร์ซัพพลาย 30 นาทีก่อนเริ่มใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง EJ-B ซีรีส์และ EK-i ซีรีส์?:

  • ซีรีส์ EJ-B สามารถใช้ได้กับ ถ่าน เซลล์แห้ง (AA × 4 ชิ้น)
  • วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร สำหรับ EJ-B ขายปลีก/แยกจำหน่าย (อุปกรณ์เสริม), อินเทอร์เฟซ RS-232C (EJ-03JA) และอินเทอร์เฟซ USB ด่วน (EJ-02JA)
  • EK-i มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซ RS-232C เป็น มาตรฐาน
รหัสสินค้า
EJ-303B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้
(ก.)
รูปทรง แผ่นเพลท วัด ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก (W)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
JAN Code ป้องกันลม ค่า
(ชิ้น)
การแสดงผลขั้นต่ำ
(%)
มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%
(ก.)

฿ 28,838.00

฿ 23,070.40

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 30 วัน 103100.0010.001หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-1902111314981046131315ใช่310,0000.010.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี
ปริมาณการสุ่มตัวอย่าง(ชิ้น) 5, 10, 25, 50 หรือ 100 ชิ้น วัสดุ ถาด ชั่งน้ำหนัก: SUS304

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EJ-303B ในชุด EJ-B สมดุล

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EJ-1500B
EJ-2000B
EJ-200B
EJ-4100B
EJ-410B
EJ-6100B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้
(ก.)
รูปทรง แผ่นเพลท วัด ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก (W)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
JAN Code ป้องกันลม ค่า
(ชิ้น)
การแสดงผลขั้นต่ำ
(%)
มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%
(ก.)

฿ 11,035.50

1 ชิ้น 45 วัน -1,5000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-127190208594981046131254NA15,0000.110

฿ 11,397.33

1 ชิ้น 45 วัน -2,1000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-127190208594981046131261NA21,0000.110

฿ 11,379.14

1 ชิ้น 45 วัน -2100.010.01หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-190208594981046131216NA21,0000.11

฿ 12,497.99

1 ชิ้น 45 วัน -4,1000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-127190208594981046131285NA41,0000.110

฿ 13,191.31

1 ชิ้น 45 วัน -4100.010.01หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-190208594981046131230NA41,0000.11

฿ 15,392.62

1 ชิ้น 45 วัน -6,1000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-127190208594981046131292NA61,0000.110