1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับแบบเลื่อน STJ Victor (โนเบล)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AW11 SOFT JAW

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับแบบเลื่อน STJ Victor (โนเบล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,151.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย ทำจาก S45C และ ปลาย เขี้ยว มี รูปทรง แบน

รหัสสินค้า
STJ-110-H30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
มิติ หนึ่ง
(มิลลิเมตร)
มิติ J
(มิลลิเมตร)

฿ 3,151.82

AW11 SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 110305319307.942.53.424M61127.769.53

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทขากรรไกรบนและล่าง ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ วิคเตอร์
รูปทรง เขี้ยว ไม่มีเตเปอร์ วัสดุ S45C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STJ-110-H30 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับแบบเลื่อน STJ Victor (โนเบล)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
STJ-110-H47
STJ-130-H35
STJ-130-H48
STJ-165-H42
STJ-165-H63
STJ-385-H106
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด C
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ขนาด G
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูยึด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
มิติ หนึ่ง
(มิลลิเมตร)
มิติ J
(มิลลิเมตร)

฿ 3,212.49

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 11047.5531947.57.942.53.424M61127.769.53

฿ 3,339.13

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 13035.5622335.57.9433.932M81433.3412.68

฿ 3,414.95

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 130486223487.9433.932M81433.3412.68

฿ 3,701.85

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16542.5753042.57.9433.738M101741.3412.68

฿ 6,908.03

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 165637530637.9433.738M101741.3412.68

฿ 17,525.46

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3851061404310612.763.576.2M162676.5119.03