(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผู้เล่นตัวจริงที่หลากหลาย ทำจาก S45C และ ปลาย เขี้ยว มี รูปทรง แบน
รหัสสินค้า |
---|
STJ-165-H63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,908.03 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 165 | 63 | 75 | 30 | 63 | 7.94 | 3 | 3.7 | 38 | M10 | 17 | 41.34 | 12.68 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทขากรรไกรบนและล่าง | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | วิคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เขี้ยว | ไม่มีเตเปอร์ | วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STJ-165-H63 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับแบบเลื่อน STJ Victor (โนเบล)
รหัสสินค้า |
---|
STJ-130-H35 |
STJ-130-H48 |
STJ-165-H42 |
STJ-385-H106 |
STJ-385-H65 |
STJ-385-H86 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ หนึ่ง (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,339.13 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 130 | 35.5 | 62 | 23 | 35.5 | 7.94 | 3 | 3.9 | 32 | M8 | 14 | 33.34 | 12.68 | ||
฿ 3,414.95 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 130 | 48 | 62 | 23 | 48 | 7.94 | 3 | 3.9 | 32 | M8 | 14 | 33.34 | 12.68 | ||
฿ 3,701.85 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 165 | 42.5 | 75 | 30 | 42.5 | 7.94 | 3 | 3.7 | 38 | M10 | 17 | 41.34 | 12.68 | ||
฿ 17,525.46 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 385 | 106 | 140 | 43 | 106 | 12.7 | 6 | 3.5 | 76.2 | M16 | 26 | 76.51 | 19.03 | ||
฿ 13,621.67 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 385 | 65.5 | 140 | 43 | 65.5 | 12.7 | 6 | 3.5 | 76.2 | M16 | 26 | 76.51 | 19.03 | ||
฿ 15,834.43 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 385 | 86 | 140 | 43 | 86 | 12.7 | 6 | 3.5 | 76.2 | M16 | 26 | 76.51 | 19.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง