(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ประสิทธิภาพการตัดที่ดีซึ่งสถิติที่สูงพอที่จะมีผลกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยลดเวลาใน งานขึ้นรูป ด้วยปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ได้อย่างมาก วัสดุ ของปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ไม่ทำให้ ชิ้นงาน เกิดรอยขีดข่วน ความถ่วงจำเพาะ ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเหล็กลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย จับที่ลดลงเนื่องจากแรงเหวี่ยงและทำให้สามารถตัดด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
AL-HO-8-H42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ คีมปากช้าง | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,106.02 | AW11 SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 42 | 95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 15 | 19 | 1.5 mm | เตเปอร์ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | HRB50 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย (A6061 T6) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-HO-8-H42 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) หัวจับ สำหรับ AL-HO/B-200/N / HJ อะลูมิเนียม Kitagawa ไฮดรอลิก/ ระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
AL-HO-10-H42 |
AL-HO-10-H60 |
AL-HO-10S-H42 |
AL-HO-8-H60 |
AL-HO-8S-H37 |
AL-HO-8S-H42 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด K (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ คีมปากช้าง | รูปทรง เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,118.40 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 42 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | 1.5 mm | เตเปอร์ | ||
฿ 7,301.87 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 60 | 110 | 40 | 60 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 17 | 19 | 1.5 mm | เตเปอร์ | ||
฿ 6,841.57 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 42 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 60 | 30 | M12 | 3 | 19 | 1.5 mm | ขนาดเล็ก | ||
฿ 5,594.88 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 60 | 95 | 35 | 60 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 15 | 19 | 1.5 mm | เตเปอร์ | ||
฿ 5,295.86 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 37 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 54 | 25 | M12 | 3 | 19 | 1.5 mm | ขนาดเล็ก | ||
฿ 5,730.12 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 8 | 42 | 95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 54 | 25 | M12 | 3 | 19 | 1.5 mm | ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง