1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล PtPTM-3010

OPTION

โมดูล PtPTM-3010
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โมดูล อินพุตไม่ กันน้ำ

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ โมดูล pt ของ เครื่องบันทึกข้อมูล ขนาดกะทัดรัดที่สามารถขยายได้ถึง 3 เมตรและสามารถวัดอุณหภูมิ pt ในช่วงกว้าง

รหัสสินค้า
PTM-3010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ เซนเซอร์ Pt100, pt1000 (ชนิด ลวด 3 ขดลวด , ชนิด ลวด 4 ขดลวด *), คอนเนคเตอร์ เซนเซอร์: สกรู 3-M3.5 พร้อมแหวนรอง * ใช้กับขั้วต่อ 1 อันที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ชนิด 4 สาย สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิ -40 ถึง 80 ° C ความชื้น 90% RH หรือน้อยกว่า (สมมติว่าไม่มีการควบแน่น)
รุ่นที่รองรับการใช้งาน RTR-505 / TR-55i เสริม รุ่น รองรับ RTR-505 รวมถึงประเภท L