1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ แช่น้ำTR-5530

SENSOR

เซนเซอร์ แช่น้ำTR-5530
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ แช่น้ำ
· ฟลูออโรเรซิ่น ขึ้นรูป
· ท่อ ท่อป้องกัน สเตนเลส

รหัสสินค้า
TR-5530
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SENSOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -60 ถึง 155 ความยาว สายไฟ(ม.) 3
ความแม่นยำ อุณหภูมิ(°C) ค่าเฉลี่ย± 0.3 (-20 ถึง 80), ค่าเฉลี่ย± 0.5 (-40 ถึง -20 / 80 ถึง 110), ค่าเฉลี่ย± 1.0 (-60 ถึง -40 / 110 ถึง 155) การตอบสนอง(วินาที) ตอบกลับ 90%: ประมาณ 150 ในที่ ภายนอกอาคาร ประมาณ 15 ขณะที่กวนน้ำ อุณหภูมิ ทนความร้อน(°C) เซนเซอร์: -70 ถึง 180
รุ่นที่รองรับการใช้งาน RTR-502 / TR42 / TR-52i