(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0 ถึง 22 V
· ความละเอียด ขั้นต่ำ 0.1 mV
·พร้อม ฟังก์ชั่น อุ่นเครื่อง
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ป้องกันหยดน้ำ | ช่อง วัด(CH) | แรงดันไฟฟ้า 1 | ความละเอียด การวัด | 0.1 mV ถึง 400 mV, 0.2 mV สูงถึง 800 mV, 0.4 mV สูงถึง 999 mV, 1 mV สูงถึง 3.2 V, 2 mV สูงถึง 6.5 V, สูงสุด 4 mV สูงถึง 9.999 V, 10 mV สูงถึง 22 V |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการบันทึกข้อมูล(ชิ้น) | 16,000 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (H × W × D)(มิลลิเมตร) | 62 × 47 × 19 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | -40 ถึง 80 ° c |
ช่วงการวัด | 0 ถึง 22 V | มวล(ก.) | ประมาณ 45 | อุปกรณ์เสริม | โมดูล อินพุต VIM-3010 / แบตเตอรี่ลิเธียม LS14250, สายรัด, คู่มือการใช้งานพร้อม คลองเลื่อย ใบรับประกัน |
สเปค | ช่วงเวลาการบันทึก : เลือกจาก 15 ประเภท, โหมดบันทึก : ไม่มีที่สิ้นสุด, การกระทำครั้งเดียว | แสดง | ค่าการวัดสถานะการบันทึกคำเตือนอายุแบตเตอรี่อื่น ๆ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียม LS14250 × 1 (* สามารถใช้ CR2 ได้) |
อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 16 เดือน ระยะเวลา การสื่อสารอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพ: ประมาณ 11 เดือน | เสริม | IP64 ชนิดกันน้ำการสื่อสารกันน้ำ / อินฟราเรดในทางปฏิบัติ: IrPHY 1.2 อุปกรณ์แหล่งจ่าย | สเปค | งานละเอียด: ± (0.5 mV + 0.3% ของ ค่า การอ่าน) [10 ถึง 40 ° C] ± (1 mV + 0.5% ของ ค่า การอ่าน) [-40 ถึง 10 ° C / 40 ถึง 80 ° C] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง