1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงขนแปรง (แบบถ้วย) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀2.34, ⌀3.0【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

แปรงขนแปรง (แบบถ้วย) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀2.34, ⌀3.0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,414.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แปรงขนธรรมชาติหลากหลายชนิดโดยใช้วัสดุที่คัดสรรมาอย่างดีจากเส้นใยสัตว์ที่มีความยืดหยุ่นและยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· ทนสารเคมี ในระดับปานกลางสร้างไฟฟ้าสถิตน้อยมากนอกจากนี้ยังมีความทนทานสูงเนื่องจาก วัสดุ แข็งแรงและทนต่อการแตกหัก
·เหมาะที่สุดสำหรับการ การขัดเงา ใช้ร่วมกับสาร การขัดเงา และสารประกอบเพชร

รหัสสินค้า
50266
50267
50275
50285
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน ขน ความแข็ง สีขน

฿ 1,597.54

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 6 วัน ⌀20-5010,000⌀17 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ), 10 (ความหนา)ขนหมูยากสีดำ

฿ 1,706.44

NNI DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน ⌀2515577,000⌀21 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ), 15 (ความหนา)ขนหมูยากสีดำ

฿ 1,414.00

DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ⌀13-5310,000⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 8 (ความหนา)ผมม้ากลางสีน้ำตาล

฿ 1,414.00

DIAMOND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ⌀13-538,000⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 8 (ความหนา)แพะอ่อนนุ่มขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) ⌀3.0 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ