1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ ก้าน ดอกรีมเมอร์ ร์ ตัน - ผ่านสารหล่อเย็นCSGR-DLC (รหัสสินค้า)

คาร์ไบด์ ก้าน ดอกรีมเมอร์ ร์ ตัน - ผ่านสารหล่อเย็นCSGR-DLC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,576.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แสดงความต้านทานการเชื่อมที่ดีเยี่ยมด้วย อะลูมิเนียม โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฯลฯ
· ฟิล์ม บางที่ไม่ทำให้เสียความ ความสามารถในการตัดเฉือน

รหัสสินค้า
CSGR-DLC4
CSGR-DLC5
CSGR-DLC6
CSGR-DLC7
CSGR-DLC8
CSGR-DLC10
CSGR-DLC12
CSGR-DLC14
CSGR-DLC16
CSGR-DLC18
CSGR-DLC20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอℓ2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 8,576.21

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน --+0.004 ถึง +0.00941000.5604 mm

฿ 9,021.03

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน --+0.004 ถึง +0.00961200.5726 mm

฿ 9,281.94

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน --+0.004 ถึง +0.00961200.8726 mm

฿ 10,273.53

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน --+0.006 ถึง +0.01261300.8788 mm

฿ 10,067.51

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน --+0.006 ถึง +0.01261300.8788 mm

฿ 13,715.67

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน -19+0.006 ถึง +0.012613017110 mm

฿ 17,732.24

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน 1219+0.007 ถึง +0.015615018612 mm

฿ 19,590.08

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน -22+0.007 ถึง +0.015815018314 mm

฿ 20,392.78

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน -22+0.007 ถึง +0.01581801.511016 mm

฿ 23,297.08

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน -25+0.007 ถึง +0.01581801.510718 mm

฿ 24,886.70

EIK CARBIDE REAMERS 1 ชิ้น 6 วัน -25+0.008 ถึง +0.01782001.512520 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง การเคลือบผิว Y / N ที่มีจำหน่าย
รูปทรง ร่อง แบบตรง ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง
ประเภทการ การเคลือบผิว DLC มุม การทําแชมเฟอร์ มุม 30° ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ ศูนย์ เว้า 60°