(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก (สองหกเหลี่ยม) 20AD (20AD-135)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก (สองหกเหลี่ยม) 20AD (20AD-135)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • กรุณาใส่ โอริง และ ขาพิน ที่มีขนาดถูกต้องให้แน่นก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์โอริง และหมุดเป็นสิ่งของสิ้นเปลืองเปลี่ยนใหม่เมื่อเสื่อมสภาพและเสื่อมสภาพ
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
20AD-75
20AD-80
20AD-85
20AD-90
20AD-95
20AD-100
20AD-105
20AD-110
20AD-115
20AD-120
20AD-125
20AD-130
20AD-135
20AD-140
20AD-145
20AD-150
20AD-155
20AD-160
20AD-165
20AD-170
20AD-175
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 33,027.44

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 75 มม 135 116 48 - 9.2

฿ 29,462.72

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 80 มม 140 122 52 - 9.4

฿ 37,444.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 85 มม 145 129 55 - 9.6

฿ 37,472.01

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 90 มม 150 136 58 88 10.1

฿ 39,334.49

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 95 มม 155 142 60 90 10.7

฿ 39,467.53

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 160 148 60 90 11.5

฿ 44,229.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 105 มม 167 155 63 90 12.8

฿ 44,894.73

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 110 มม 173 161 66 90 14

฿ 50,959.90

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 115 มม 180 167 69 90 14.5

฿ 53,808.05

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 120 มม 190 173 73 90 16.4

฿ 55,217.01

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 125 มม 195 180 75 105 17.2

฿ 57,321.37

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 130 มม 200 186 77 105 18.4

฿ 60,405.36

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 135 มม 205 192 81 105 18.8

฿ 60,432.57

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 140 มม 210 198 83 108 20.7

฿ 62,615.54

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 145 มม 215 205 85 108 22.6

฿ 70,836.48

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 150 มม 220 212 89 115 23.7

฿ 81,479.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 155 มม 225 220 93 120 26

฿ 81,878.35

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 160 มม 230 225 95 120 27.6

฿ 88,103.76

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 165 มม 235 230 97 125 29.4

฿ 93,797.04

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 170 มม 240 235 101 130 30.6

฿ 99,145.63

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 175 มม 245 240 103 130 35.5

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตกระแทกสำหรับการแทรก 63.5 มม. และการขันและคลายสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ชุบด้วย แบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อการ สนิม ดีขึ้นพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยงาม
·สำหรับนักวิ่งน็อตประแจไฟฟ้าประแจผลกระทบเครื่องมือไฟฟ้า
·ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกได้ดีมาก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ที่ปรับปรุงคุณภาพของรูปลักษณ์และการป้องกัน สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ ประแจ ผลกระทบ (สามารถใช้กับ ประแจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ได้)
· เครื่องจักร อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ โบลท์ รองพื้น หัวจับขนาดใหญ่ การติดตั้งและ งานซ่อมบำรุง แม่พิมพ์
·ประกอบและซ่อมแซม โบลท์ ขนาดใหญ่ของเครื่องจักรก่อสร้างและเครื่องจักรกลหนักโรงงานและ ท่อถ่ายเทความร้อน

รหัสรุ่น
20AD-75
20AD-80
20AD-85
20AD-90
20AD-95
20AD-100
20AD-105
20AD-110
20AD-115
20AD-120
20AD-125
20AD-130
20AD-135
20AD-140
20AD-145
20AD-150
20AD-155
20AD-160
20AD-165
20AD-170
20AD-175
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)

฿ 33,027.44

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 75 มม 135 116 48 - 9.2

฿ 29,462.72

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 80 มม 140 122 52 - 9.4

฿ 37,444.80

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 85 มม 145 129 55 - 9.6

฿ 37,472.01

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 90 มม 150 136 58 88 10.1

฿ 39,334.49

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 95 มม 155 142 60 90 10.7

฿ 39,467.53

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน - 160 148 60 90 11.5

฿ 44,229.56

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 105 มม 167 155 63 90 12.8

฿ 44,894.73

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 110 มม 173 161 66 90 14

฿ 50,959.90

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 115 มม 180 167 69 90 14.5

฿ 53,808.05

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 120 มม 190 173 73 90 16.4

฿ 55,217.01

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 125 มม 195 180 75 105 17.2

฿ 57,321.37

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 130 มม 200 186 77 105 18.4

฿ 60,405.36

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 135 มม 205 192 81 105 18.8

฿ 60,432.57

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 140 มม 210 198 83 108 20.7

฿ 62,615.54

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 145 มม 215 205 85 108 22.6

฿ 70,836.48

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 150 มม 220 212 89 115 23.7

฿ 81,479.24

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 155 มม 225 220 93 120 26

฿ 81,878.35

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 160 มม 230 225 95 120 27.6

฿ 88,103.76

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 165 มม 235 230 97 125 29.4

฿ 93,797.04

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 170 มม 240 235 101 130 30.6

฿ 99,145.63

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 7 วัน 175 มม 245 240 103 130 35.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์