(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SH1306 |
SH1310 |
SH1312 |
SH1312L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
จำนวน ด้ามจับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 395.84 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 | 62 | 6 | ||
฿ 470.64 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 92 | 10 | ||
฿ 631.48 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 97 | 12 | ||
฿ 637.72 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 350 | 104 | 12 |
[คุณสมบัติ]
·ตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม ราง อะลูมิเนียม เพื่อความสะอาดของ ช่องเสียบ และ ข้อต่อ
· คลิปหนีบ พลาสติก (พร้อมลูก เหล็กกล้า ) ช่วยให้ถอด ช่องเสียบ ได้ง่าย
·สามารถเลื่อนข้าม ราง พร้อม ช่องเสียบ ติดตั้ง
·มีรูสกรูเพื่อให้สามารถแขวนที่ยึดกับผนังหรือติดกับโต๊ะทำงานได้
[การใช้งาน]
·จัด ช่องเสียบ และ ข้อต่อ อย่างชัดเจน
รหัสรุ่น |
---|
SH1306 |
SH1310 |
SH1312 |
SH1312L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
จำนวน ด้ามจับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 395.84 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 | 62 | 6 | ||
฿ 470.64 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 92 | 10 | ||
฿ 631.48 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 97 | 12 | ||
฿ 637.72 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 350 | 104 | 12 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง