1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MF10 series ( โมดูล เครื่องนับ สำหรับ MG50)

MNS SCALES

MF10 series ( โมดูล เครื่องนับ สำหรับ MG50)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับ เอาต์พุต ข้อมูลที่วัดได้และ ระบบ ฟิลด์บัส ฟังก์ชั่น การคำนวณ
สามารถติดตั้งบน ราง DIN 35 มม.

รหัสสินค้า
MF10-CM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,550.00

MNS SCALES 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ วิธีการติดตั้ง การติดตั้ง ราง DIN ขนาด 35 มม การใช้พลังงาน(W) 2.1 หรือน้อยกว่า 85 mA หรือน้อยกว่า (24 V DC)
แรงดันไฟเลี้ยง ระลอกคลื่น 10 ถึง 30 V (pp) รวม 10% / 12 V DC / อัตรา: 0.75 A / สูงสุด 1 A / 100 V AC ถึง 240 V AC ±10% (เมื่อใช้ หม้อแปลงกระแสสลับอะแดปเตอร์ PSC-21) ฟังก์ชั่น โมดูล เครื่องนับ สำหรับ MG50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MF10-CM ในชุด MF10 series ( โมดูล เครื่องนับ สำหรับ MG50)