1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DK50 / 100 (ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ )

MNS DIGITAL GAUGE

DK50 / 100 (ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76,678.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกจวัด ดิจิตอลขนาดกะทัดรัดและบางสำหรับการวัดด้วย เครื่องจักร ที่ช่วยให้การวัดความยาวมีความแม่นยำสูง
· ชนิด ป้องกันหยดน้ำ

รหัสสินค้า
DK100PR5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 76,678.83

฿ 63,750.78

MNS DIGITAL GAUGE 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โพรบวัด ช่วงการวัดค่า 100 ความละเอียด สูงสุด((7.5 + L / μm) 0.5
ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) 4 (ที่ 20 ° C) กำลังวัด (ที่ 20 ° C) 9.3 N หรือน้อยกว่า ความยาว สายไฟ(ม.) 2.4
ตำแหน่ง ต้นกำเนิด แกนหมุน ตำแหน่ง 1 มม / แกนหมุน ตำแหน่ง 5 มม ระบบ ขับเคลื่อน แกนหมุน สปริง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ระดับการป้องกัน IP64 / สเกลวัด: เทียบเท่า IP65 หน่วยอินเทอร์เฟซ: เทียบเท่า IP30
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) 0 ถึง 50 ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -20 ถึง 60 โพรบวัด ด้วย พื้นผิว ทรงกลมที่ติดตั้งโลหะผสม คาร์ไบด์ / ขายึดสกรู M2.5
อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน / + สกรู P M4 x 5 x 2 การใช้พลังงาน(W) 1 มวล(ก.) ประมาณ 630

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DK100PR5 ในชุด DK50 / 100 (ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ )