1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LT10A series (สำหรับ DT12 / 32)

MNS DIGITAL GAUGE

LT10A series (สำหรับ DT12 / 32)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,367.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· มีฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับการวัด เช่น การวัด PP และการตัดสิน ความเผื่อ

รหัสสินค้า
LT10A-105 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,367.00

฿ 15,493.60

MNS DIGITAL GAUGE 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) 0 ถึง 40 ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -10 ถึง 50 / -20 ถึง 60
จำนวนแกนอินพุต สามารถเชื่อมต่อเกจ 1- แกน/ DT12 / 32 ซีรี่ส์ ความละเอียด อินพุต 5/10 μm (การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับแต่ละ แกน) จำนวนแกนแสดงผล 1- แกน
การใช้พลังงาน(W) 1.8 มวล(ก.) ประมาณ 200 แสดง ความละเอียด ความละเอียดเดียวกันกับความละเอียดอินพุตสำหรับแต่ละแกน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT10A-105 ในชุด LT10A series (สำหรับ DT12 / 32)