(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับ ความละเอียด การแสดงผล 0.1 µm ที่สอดคล้องกับ ความละเอียด ขั้นต่ำ
มี ฟังก์ชั่น การตรวจจับจุดเริ่มต้นและ ฟังก์ชั่น รีเซ็ต/ตั้งค่าล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
LT30-1GC |
LT30-2GB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Input/Output | จำนวนแกนอินพุต | จำนวนแกนแสดงผล | แสดงข้อมูล | การใช้พลังงาน (W) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,967.00 ฿ 40,773.60 | MNS DIGITAL GAUGE | 1 ชิ้น | 91 วัน | คำสั่ง RS-232C ดำเนินการแต่ละ ฟังก์ชั่น โดยไม่มีการ ทำงานของ กุญแจ / ค่า กระแสไฟฟ้า , ค่า สูงสุด, ค่า ต่ำสุดและ ค่า PP สามารถ เอาต์พุต โดยคำสั่ง data เอาต์พุต ของ RS-232C | 1- แกน | 1- แกน | มูลค่าปัจจุบันมูลค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่า PP (= ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด) | 5 | ประมาณ 220 | ||
฿ 72,754.00 ฿ 54,565.50 | MNS DIGITAL GAUGE | 1 ชิ้น | 93 วัน | - | 2- แกน | 2- แกน | แต่ละแกน & apos; ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่า PP (= ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด) หรือจอแสดงผลแกน: ค่าปัจจุบันค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่า PP (= ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด) / การแสดงแกน B: แกน (แกน 1 หรือ 2 แกน)(ความระมัดระวังในการ 2- แกน / ลบ: แกน เดี่ยวจะปรากฏบนจอภาพเท่านั้นและไม่สามารถใช้งานได้) (เลือกในการตั้งค่าพารามิเตอร์) | 9 | ประมาณ 270 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องนับ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) | 0 ถึง 40 | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -10 ถึง 50 / -20 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด อินพุต | 0.1 / 0.5 / 1/5/10 μm (การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับแต่ละ แกน) | แสดง ความละเอียด | สามารถเลือกความละเอียดเดียวกันกับความละเอียดอินพุตหรือความละเอียดที่หยาบกว่าสำหรับแต่ละแกน (การตั้งค่าพารามิเตอร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง