(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผลการวัดประสิทธิภาพสูงที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 2 แกน
· มีขั้ว Input/Output สำหรับใช้งานทั่วไปพร้อมฟังก์ชันที่เลือกได้
· เพิ่ม บอร์ดขยายขา เพื่อเปิดใช้งาน เอาต์พุต BCD และ เอาต์พุต วงจรเปรียบเทียบ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องนับ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) | 0 ถึง 40 | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -20 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกนอินพุต | 1- แกน หรือ 2- แกน (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพารามิเตอร์) | ความละเอียด อินพุต | มาตรฐาน เชิงเส้น: 0.1 / 0.5 / 1/5/10 μm, (การขยายตัว เชิงเส้น: 0.05 / 2/20/25/50/100 μm) / มุม: 1 วินาที / 10 วินาที / 1 นาที / 10 นาที (การขยายเชิงมุม: 1 องศา) | จำนวนแกนแสดงผล | 3- แกน (A แกน B แกน, C แกน)/ เมื่อใช้ LZ71-KR: สำหรับ แกน 1- เท่านั้น (จอแสดงผล แกน ) / แกน B จอแสดงผล แกน C ได้ ยึดอยู่กับที่ เพื่อแสดง ค่า วงจรเปรียบเทียบ |
แสดงข้อมูล | แต่ละแกน & apos; ค่าปัจจุบัน, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่า PP (= ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด) หรือการเพิ่ม / ลบ 2 แกน, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่าต่ำสุด, ค่า PP (= ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด) / แกนที่จะแสดง ถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ข้อมูลที่จะแสดง (ค่าปัจจุบันค่าสูงสุด: ) สามารถสลับได้โดยการใช้ กุญแจ / (ไม่สามารถแสดง / บวก / ลบได้เมื่อใช้ LZ71-B สองอัน) | มวล(ก.) | ประมาณ 1,500 | แสดง ความละเอียด | การวัด ความละเอียด อินพุตหน่วยหรือสูงกว่า นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะวาง DIGIRULER ลงบนส่วนโค้งและแสดง มุม เรียบง่าย (อย่างไรก็ตาม ความละเอียด ที่สามารถแสดงนั้นมี จำกัด ตามขนาดของรัศมี) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LY71 ในชุด LY71
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง