1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยการวัด DT12 (ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ )

MNS DIGITAL GAUGE

หน่วยการวัด DT12 (ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,334.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เกจวัด แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดและ ป้องกันหยดน้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับการฝังและทนทานต่อ น้ำมัน และฝุ่นละออง

รหัสสินค้า
DT12P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,334.00

MNS DIGITAL GAUGE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) ช่วงการวัดค่า 12 ความละเอียด สูงสุด((7.5 + L / μm) 5
ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) 10 (ที่ 20 ° C) กำลังวัด (ที่ 20 ° C) รอบทิศทาง: 1.7 N หรือน้อยกว่า ความยาว สายไฟ(ม.) 2
ตำแหน่ง ต้นกำเนิด ไม่มี / แกนหมุน ตำแหน่ง 5 มม ระบบ ขับเคลื่อน แกนหมุน สปริง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป จำนวนการเลื่อน(10,000 ครั้ง) 500
ระดับการป้องกัน เทียบเท่ากับ IP64 / สเกลวัด: เทียบเท่า IP65 หน่วยอินเทอร์เฟซ: เทียบเท่า IP30 ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) 0 ถึง 50 ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -20 ถึง 60 / -10 ถึง 60
โพรบวัด ด้วย พื้นผิว เหล็กกล้า ทรงกลม / ขายึดสกรู M2.5 อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน / คู่มือการใช้งาน / + สกรู P M4 x 5 x 2 ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด(เมตร / นาที) ขึ้นอยู่กับหน่วยที่จะเชื่อมต่อ
มวล(ก.) ประมาณ 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT12P ในชุด หน่วยการวัด DT12 (ชนิดกัน ป้องกันหยดน้ำ )