1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LH71A ซีรี่ส์

MNS SCALES

LH71A ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,328.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วยแสดงผลประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดซึ่งสอดคล้องกับการใช้งาน ภาคสนาม หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ แสดงจำนวนค่าต่ำสุด
·การแก้ไขข้อผิดพลาดในช่วงเวลา
·การจัดเก็บข้อมูล
·รีเซ็ต / ตั้งค่าล่วงหน้า
·การตรวจจับจุดเริ่มต้นของหน่วยการวัด
· ฟังก์ชั่น โปรแกรม
·จุดอ้างอิงหลายจุด
·มาตราส่วน
·จำเป็นต้องใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ เสริม (PSC-21) สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
LH71A-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,328.00

฿ 22,662.40

MNS SCALES 1 ชิ้น 75 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°C) 0 ถึง 40 (การป้องกันการเกิดหยด) ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -20 ถึง 60 / -20 ถึง 60 (การป้องกันการเกิดหยด)
ความละเอียด อินพุต มาตรฐาน: 0.1 µm, 0.5 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 1 s, 10 s, 1 นาที, 10 นาที / การขยาย: 100 µm, 50 µm, 25 µm, 20 µm, 2 µm, 0.05 µm, 1 สามารถเพิ่ม° การใช้พลังงาน(W) ถึง 32 (อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC) แรงดันไฟเลี้ยง 12 V DC / อัตรา: 0.75 A / สูงสุด 1 A / 100 V AC ถึง 240 V AC ±10% (เมื่อใช้ หม้อแปลงกระแสสลับอะแดปเตอร์ PSC-21)
แกน แสดงผล(แกน) 1 มวล(ก.) ประมาณ 1,500 แสดง ความละเอียด จอแสดงผล ความละเอียด อินพุตหน่วยวัดหรือมากกว่าและสองเท่า (ไม่รวมการแสดง มุม )