1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด สเกลวัด GB-ER

MNS SCALES

ชุด สเกลวัด GB-ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104,088.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความละเอียด 0.5 µm แหล่งกำเนิดในตัว
รุ่น ทนทานต่อสภาพแวดล้อมขนาดกะทัดรัดที่ใช้ วิธิการตรวจจับ แม่เหล็ก
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้ง: ประหยัดพื้นที่
· ความยาวที่มีประสิทธิภาพ: 50 ถึง 2,200 mm
· ความแม่นยำ สูง : (5 + 5 L/1,000) µm (L = ความยาวประสิทธิผล มม.)
·เหมาะสมที่สุดสำหรับ เครื่องมือกล ทั่วไปเช่น เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง และ เครื่องกลึง

รหัสสินค้า
GB-105ER SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 104,088.00

฿ 78,066.00

MNS SCALES 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) สเกลวัด ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 1,050 ความยาวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สูงสุด(มิลลิเมตร) 1,080
สเกลวัด ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 1,170 ความยาว สายไฟ(ม.) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GB-105ER ในชุด ชุด สเกลวัด GB-ER