1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มาร์คกิ้ง โฮลเดอร์ สตริงCPH-CR (CPH-CR25)

HAND TOOL

มาร์คกิ้ง โฮลเดอร์ สตริงCPH-CR (CPH-CR25)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปลายสามารถพันรอบเส้นโครงบนพื้นผิวด้านข้างและดึงไปตามร่องพื้นผิวการดูดซับทำให้สามารถลากเส้นบนโครงเหล็ก / เหล็กเป็นต้น

รหัสสินค้า
CPH-CR25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการดูดซับกำลัง
(N)
ขนาดความยาว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ขนาดรู สกรู (มม.)

฿ 662.37

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 117.62591M6 ความลึก 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก รูปทรง ชนิด แบบกลม
มือจับ Y / N ที่รวมอยู่ รู สกรู Y / N ที่รวมอยู่ ใช้อุณหภูมิสูงสุดและต่ำกว่าขีด จำกัด(°C) 80 (100)
การประมวลผล พื้นผิว การเคลือบผิว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก:การเคลือบผิว / พื้นผิว:มีการเซาะร่อง สำหรับสตริงการ มาร์คกิ้ง หมึก (ความกว้างของร่อง:2 มม.)