(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]
· กันน้ำ ใช้สำหรับเก็บและกำจัดเศษเหล็กในถังของเหลว ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· การดึงลูกบิดจะปิดแม่เหล็กโดยปล่อยสิ่งของที่ยึดติดอยู่
· พื้นผิวการดูดซับเป็นรูปสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TTK-03MN |
TTK-07MF |
TTK-07MN |
TTK-1M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ความลึก มิติ การดูดซับส่วนหนึ่ง (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง มิติ การดูดซับ (มิลลิเมตร) | ปริมาณการดูดซับสูงสุด M10 แหวนอีแปะ (ก.) | ปริมาณการดูดซับสูงสุด สกรู M4 x10 (ก.) | แม่เหล็ก ภายใน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,890.54 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 | 25 | 14 | 70 | 270 | 340 | นีโอไดเมียม | 280 | ||
฿ 5,929.40 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 710 | 50 | 30 | 77 | 700 | 1,100 | เฟอร์ไรท์ | 1,000 | ||
฿ 10,109.74 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 710 | 50 | 30 | 77 | 2,000 | 2,250 | นีโอไดเมียม | 1,000 | ||
฿ 7,088.57 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1,140 | 50 | 30 | 113 | 1,850 | 2,080 | เฟอร์ไรท์ | 1,800 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ที่ มือจับ แม่เหล็ก | วัสดุ ตัวเครื่อง | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง