1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำหนักอ้างอิงชนิด แผ่นเพลท- น้ำหนักรูป ( มวล:นิกเกิล เงิน)

น้ำหนักอ้างอิงชนิด แผ่นเพลท- น้ำหนักรูป ( มวล:นิกเกิล เงิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
Class: Class F2 (Class ที่ 1)

รหัสสินค้า
F2PAB-1M
F2PAB-2M
F2PAB-5M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแสดง มวล

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1 มก

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 2 มก

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5 มก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก อุปกรณ์ต่อพ่วง ชนิด ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท น้ำหนัก เกรด F2 (เกรด 1)
วัสดุ เงิน นิกเกิล (อะลูมิเนียม 5 มก. หรือน้อยกว่า) พื้นผิว ขรุขระ 2 µm หรือน้อยกว่า [g/cm3] สอดคล้องกับ JIS B 7609: 2008 มาตรา 11