(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากชิ้นส่วนเปียกและตัวเรือนที่ทำจากสแตนเลสสตีลและยังแสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อความชื้นที่ดีเยี่ยม
·ด้วยการรวมหน้าต่างนิรภัย ( แผ่นดิสก์ เป่าออก) ที่ส่วนบนของ เครื่องมือ หาก สายยาง Bourdon แตกจะป้องกันการทำลายกระจกได้
·เครื่องหมายนิรภัยรูปลูกศรสามารถติดตั้งบนตัวเรือนมาตรวัดความดันและสามารถตั้งค่าเป็นค่าความดันใดก็ได้
·สามารถผลิต รุ่น แห้งที่ไม่เติมกลีเซอรีนได้
รหัสสินค้า |
---|
GV55-173/0-0.1MPA |
GV56-183-4000-35MPA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,716.74 | NGO PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0-0.1 | 60 | R1 / 4 | 16 | 58 | ประมาณ 300 | ||
฿ 7,784.39 | NGO PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 35 | 75 | R3 / 8 | 18 | 66.5 | ประมาณ 400 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน กลีเซอรีน | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ความแม่นยำ | ±FS 1.5% |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | Bourdon สายยาง / คอนเนคเตอร์:SUS316 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง