1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
12665-52 พิทช์เกจ สกรู

SLW HAND TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 974.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกจที่สามารถวัดระยะพิทช์ของมม. และเกลียวสกรูวิทเวิร์ธ
· 0.25 ถึง 6 มม. และ 4 ถึง 62 tpI (เกลียวสกรูเมตริก / วิตเวิร์ธ)
· น้ำหนัก (กรัม): 79
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ปริมาณในแพ็ค: 1
· JAN Code: 4018754048809
[ เนื้อหาใน คลองเลื่อย / อุปกรณ์เสริม รวมอยู่ด้วย]
· เกลียวเกลียวเมตริก 60° : 0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 /5.5/6.0 (มม.)
· เกลียวเกลียว Whitworth 55° : 4 G/ 4.1/2 G /5 G/6 G/7 G/8 G/9 G/10 G/11 G/12 G/13 G/14 G/16 G/18 G /19 G/20 G/22 G/24 G/25 G/26 G/28 G/30 G/32 G/36 G/40 G/48 G/60 G/62 G (เกลียว/นิ้ว)

รหัสสินค้า
12665-52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 974.23

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) 52