(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
รองรับการใช้งาน กับ IEC61010 CAT 3, 600 V และ CAT. 2, 1,000 โวลต์
สายนำไฟฟ้า ทดสอบสำหรับ IOR100, IOR500
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | รุ่น รองรับการใช้งาน | HG561H,I0R500 | ความยาว(มิลลิเมตร) | ประมาณ 1200 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | วัสดุ:PVC | สเปค | IEC61010 CAT.Ⅲ 600 V, IEC61010 CAT.Ⅱ 1,000 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง