(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
B20-24HD |
B20-26HD |
B20-27HD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | มวล (ก.) |
D2 (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 24 | 230 | 28.5 | 32.5 | ||
฿ 1,130.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 26 | 230 | 30 | 35 | ||
฿ 1,130.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 27 | 240 | 31 | 36.5 |
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้งและการถอด สวิตช์ ความดัน น้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· ไดรฟ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบเหลี่ยม ถูก คลองเลื่อย เป็น 9.5 แบบเหลี่ยม วาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี
รหัสรุ่น |
---|
B20-24HD |
B20-26HD |
B20-27HD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | มวล (ก.) |
D2 (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 24 | 230 | 28.5 | 32.5 | ||
฿ 1,130.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 26 | 230 | 30 | 35 | ||
฿ 1,130.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 27 | 240 | 31 | 36.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง