(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำ ความแม่นยำสูง (1% หรือน้อยกว่า) เมื่อเทียบกับอนาล็อก (ประมาณ 3%)
· ความต้านทานภายใน (อิมพีแดนซ์) สูง (แรงดันตกต่ำระหว่างขั้ว) และมีการสูญเสียการวัดเพียงเล็กน้อย
· ไม่มีข้อผิดพลาดในการอ่านแบบพารัลแลกซ์หรือผู้ใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยแอนะล็อก
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 600 ม. / 6/60/600/1,000 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) | 6/60/600/750 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 600µ/6000µ/60 ม./600 ม./6/15 | ไฟฟ้ากระแสสลับ(ก) | 600µ/6000µ/60 ม./600 ม./6/15 | ความต้านทาน(Ω) | 600/6k / 60k/600k/6M / 60M |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 90 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 48 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 167 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | R6P (แบตเตอรี่ AA) 1.5 V × 2 | อุปกรณ์เสริม | สายนำไฟฟ้า (TL-25a: ความยาวรวม 1.1 ม. โดยประมาณ), ซองหนัง (H-70), คู่มือการใช้งาน | มวล(ก.) | ประมาณ 320 |
สเปค | การนำ: เสียงกริ่ง หลอดไฟสว่างที่ 10-60 Ω หรือต่ำกว่า แรงดันเปิด: ประมาณ 0.63 V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CD-732 ในชุด มัลติ มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล CD-732
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง