(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เคส จดหมายEA954JB-11A

เคส จดหมายEA954JB-11A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA954JB-11A

รหัสรุ่น
EA954JB-11A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,365.00

STORAGE GOODS 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี:สีขาว ( เคลือบ เมลามีนชนิด การเคลือบผิว ด้านบน)
·จำนวนลิ้นชัก:A4 1row ชนิดตื้น x 3 ลิ้นชัก
·น้ำหนัก:3 กก
·ขนาด:263 (W) × 340 (D) × 171 (H) มม
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:SteelDrawers:ราง เรซิ่น PS ( วัสดุ รีไซเคิล 20%):เรซิ่น PP (100% วัสดุ)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายการ การจัดซื้อ สีเขียว
·นี่คือ เคส การจัดระเบียบสำหรับการใช้งานเดสก์ท็อป
·สามารถจัดเก็บ ตะไบ ใสขนาด A4 ได้
·วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์
·ตัวเครื่อง steeland
·ลิ้นชักทำจากพลาสติกใสสะดวกในการตรวจสอบ เอกสาร จากภายนอก
· สติ๊กเกอร์ ชื่อสำหรับแต่ละลิ้นชักรวมอยู่ด้วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA954JB-11A

รหัสรุ่น
EA954JB-11A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,365.00

STORAGE GOODS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1