(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA814AG-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,970.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
·หลอดไฟ:หลอดไฟ LED
· สเปค สายไฟ:VCT 0.75 mm2 x 2 แกน
·ชนิดกันฝนกลางแจ้ง
· กันน้ำ:IP65
·หลอดไฟ:15W
·ความยาวสายไฟ:5 ม
·ความสว่าง:1,100 ล
·ช่วง แคลมป์ยึด:60 มม
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 170 x 270 มม
·น้ำหนัก:1.47 กก
รหัสรุ่น |
---|
EA814AG-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,970.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง