1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครโฟน ลำโพงเสียงดังEA763CJ-1

SAFETY GOODS

ไมโครโฟน ลำโพงเสียงดังEA763CJ-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ลำโพงพร้อมลำโพงพร้อม ไมโครโฟน ที่สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับการประชุมการบรรยายกิจกรรม ฯลฯ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:หม้อแปลงกระแสสลับ หรือแบตเตอรี่ AA x 6 ชิ้น (แยกจำหน่าย)
·ขนาด:ผู้พูด:297 (W) × 122 (D) × 142 (H) ไมโครโฟนมม:เส้นผ่านศูนย์กลาง 53 × 180 มม
·น้ำหนัก:ผู้พูด:2.5 กก., ไมโครโฟน:226 ก
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ไมโครโฟน (4.6 ม.) ถุงเก็บ หม้อแปลงกระแสสลับ
·มีขั้วอินพุต ไมโครโฟน สองช่องและสามารถใช้งานได้โดยคนสองคนโดยการเพิ่ม ไมโครโฟน มีจำหน่ายทั่วไป
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ ลำโพงได้ด้วย สกรูติดตั้ง ขาตั้งกล้อง (UNC1 / 4)

รหัสสินค้า
EA763CJ-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,160.00

฿ 12,928.00

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763CJ-1 ในชุด ไมโครโฟน ลำโพงเสียงดังEA763CJ-1