(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัวแบบ LED EA758WB-16

ไฟฉายคาดหัวแบบ LED EA758WB-16

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758WB-16

รหัสรุ่น
EA758WB-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,854.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:ลูกบอล LED สีขาว 2light
·ขนาด:76 × 32 × 47 (H) มม
·น้ำหนัก:249 ก. (รวม ถ่าน )
·ปรับมุมได้
·เท้า โหมด การฉายรังสีด้านล่าง ส่องสว่าง
·การฉายรังสีด้านหน้าและการฉายรังสีด้านล่าง โหมด การฉายรังสีพร้อมกันทำให้มองเห็นได้กว้างขึ้น
·ปรับไฟรับรู้ด้านหลัง
·เลือกผ้าคลุม หัว 3 แบบ (สีขาว·ดำ·ฟอสฟอเรสเซนต์)
· กันน้ำ:IPX7
·ความกว้างของ สายพาน:25 มม
·แบตเตอรี่:AA × 4 ชิ้น (มี)
· แพทเทิร์นการฉายแสง: ระบบไฟส่องขึ้น /กะพริบ
·ความสว่าง:216 ลูเมนส์ (การฉายรังสีแรง / การฉายรังสีด้านหน้า), 101 ลูเมนส์ (การฉายรังสีกลาง / การฉายรังสีด้านหน้า), 26 ลูเมนส์ (การฉายรังสีแบบอ่อน / การฉายรังสีด้านหน้า), 234 ลูเมน (การฉายรังสีแบบแรง / การส่องลง), 109 ลูเมนส์ (การฉายรังสีกลาง / ล่าง), 28 ลูเมนส์ (การฉายรังสีที่อ่อนแอ / ลดลง), 430 ลูเมนส์ (การฉายรังสีที่แรง / พร้อมกัน), 203 ลูเมน (การฉายรังสีกลาง / พร้อมกัน), 53 ลูเมน (การฉายรังสีที่อ่อนแอ / พร้อมกัน)
·อายุแบตเตอรี่:2.25 ชั่วโมง (การฉายรังสีแบบแรง / การฉายรังสีด้านหน้า), 5 ชั่วโมง (การฉายรังสีกลาง / การฉายรังสีด้านหน้า), 22 ชั่วโมง (การฉายรังสีแบบอ่อน / การฉายรังสีด้านหน้า), 2.5 ชั่วโมง (การฉายรังสีแบบแรง / การลดลง), 5.5 ชั่วโมง (การฉายรังสีกลาง / ล่าง), 22 ชั่วโมง (การฉายรังสีที่อ่อนแอ / ลดลง), 1.5 ชั่วโมง (การฉายรังสีที่รุนแรง / พร้อมกัน), 3 ชั่วโมง (การฉายรังสีกลาง / พร้อมกัน), 12 ชั่วโมง (การฉายรังสีที่อ่อนแอ / พร้อมกัน)
·ระยะการฉายรังสี:124 ม. (แข็งแรง)
· แสงกระจาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758WB-16

รหัสรุ่น
EA758WB-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,854.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1