(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0100-73 |
61-0100-74 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด กระดาษ ชุดกรอง ทรงกระบอกที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65,122.00 ฿ 52,097.60 |
SOCKS EXTRACTOR II 2L | 1 ชิ้น | 19 วัน | ø 60×200mm | ||
฿ 76,913.00 ฿ 67,298.88 |
SOCKS EXTRACTOR II 2L | 1 ชิ้น | 19 วัน | ø 75×210mm |
AS ONE Corporation เครื่องสกัด Soxhlet II, 2LCL1058
มี 2 ขนาดให้เลือก
รหัสรุ่น |
---|
61-0100-73 |
61-0100-74 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด กระดาษ ชุดกรอง ทรงกระบอกที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65,122.00 ฿ 52,097.60 |
SOCKS EXTRACTOR II 2L | 1 ชิ้น | 19 วัน | ø 60×200mm | ||
฿ 76,913.00 ฿ 67,298.88 |
SOCKS EXTRACTOR II 2L | 1 ชิ้น | 19 วัน | ø 75×210mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง