(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
AD-4531B เป็น ไฟบอกสถานะ ที่แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจาก เซนเซอร์ ( เกจวัด ความเครียด) เป็นจอแสดงผลดิจิตอลด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด โหลดไฟฟ้า ความดัน แรงบิด ความตึง ฯลฯ
การแก้ไขช่วงดิจิตอลสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัย โหลดไฟฟ้า จริง
·สามารถสำรอง ค่า การแก้ไขเป็นศูนย์ได้
·ฟังก์ชั่นการพักต่างๆ, ฟังก์ชันเปรียบเทียบ, ฟังก์ชันสลัก, ฟังก์ชันป้องกันการพูดพล่อยและฟังก์ชันการเปิดเครื่องเป็นศูนย์
มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 96$96$96$96 | ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 127.5$127.5$127.5$127.5 | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 48$48$48$48 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 ถึง 240 V AC (50/60 hz) ประมาณ 10 VA 100 ถึง 240 V AC (50/60 hz) ประมาณ 10 VA 100 ถึง 240 V AC (50/60 hz) ประมาณ 10 VA $ 100 ถึง 240 V AC (50 / 60 hz) ประมาณ 10 VA | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -10 ° C ถึง 40 ° C / 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) $ - 10 ° C ถึง 40 ° C / 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) $ - 10 ° C ถึง 40 ° C / 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) $ - 10 ° C ถึง 40 ° C / 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | แสดง | จอแสดงผลหลัก: LED (สีแดง), 7 ส่วน 6 หลัก, ความสูงของ ตัวอักษร 9.2 มม., การแสดงผลลบ, การแสดงสถานะ: ไฟ LED 6 ดวง (สีแดง), จำนวนเงินรวม, สุทธิ, ค้างไว้, คงที่, ศูนย์, ฟังก์ชั่น เลือกในการทำงาน, เครื่องหมายสถานะ 5 $ จอแสดงผลหลัก: LED (สีแดง), 7 ส่วน 6 หลัก, ความสูงของ ตัวอักษร 9.2 มม., การแสดงผลลบ, การแสดงสถานะ: ไฟ LED 6 ดวง (สีแดง), จำนวนเงินรวม, สุทธิ, ค้างไว้, คงที่, ศูนย์, ฟังก์ชั่น เลือกในการทำงาน, เครื่องหมายสถานะ 5 $ จอแสดงผลหลัก: LED (สีแดง), 7 ส่วน 6 หลัก, ความสูงของ ตัวอักษร 9.2 มม., การแสดงผลลบ, การแสดงสถานะ: ไฟ LED 6 ดวง (สีแดง), จำนวนเงินรวม, สุทธิ, ค้างไว้, คงที่, ศูนย์, ฟังก์ชั่น เลือกในการทำงาน, เครื่องหมายสถานะ 5 $ จอแสดงผลหลัก: LED (สีแดง), 7 ส่วน 6 หลัก, ความสูงของ ตัวอักษร 9.2 มม., การแสดงผลลบ, การแสดงสถานะ: ไฟ LED 6 ดวง (สีแดง), จำนวนรวม, สุทธิ, ค้างไว้, คงที่, ศูนย์, ฟังก์ชั่น เลือกในการทำงาน, 5 เครื่องหมายสถานะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-4531B ในชุด AD-4531B ไฟบอกสถานะ ดิจิตอลสำหรับ เซนเซอร์ เกจวัด ความเครียด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง