1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด นับแบบแยกส่วน HD ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

สเกลวัด นับแบบแยกส่วน HD ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,578.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถถอดส่วนจอแสดงผลออกจากชิ้นส่วน(ความยาว สายไฟ : 1.5 ม.)
·ประเภท: การแสดงผล สวิตช์ ระหว่างปริมาณ / หน่วยน้ำหนัก / น้ำหนัก
·ประเภท B: ปริมาณ / หน่วยน้ำหนัก / น้ำหนักที่แสดงพร้อมกัน

· ถาด ชั่งขนาดใหญ่ 380 (W) × 300 (D)
·ตัว วงจรเปรียบเทียบ จอแสดงผล "HI" "ตกลง" และ "LO"
·ไฟกะพริบแสดงว่าการลงทะเบียนน้ำหนักต่อหน่วยเสร็จสมบูรณ์

· เอาต์พุต Buzzer ติดตั้งตาม มาตรฐาน
· พาวเวอร์ซัพพลาย 3 แบบ ได้แก่ หม้อแปลงกระแสสลับ, ถ่านชาร์จ (AD-1682 แยกจำหน่าย) หรือ ถ่าน ขนาด C 6 ก้อน (แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
HD-12KA
HD-12KB
HD-30KA
HD-30KB
HD-60KA
HD-60KB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้
(ก.)
สเปค JAN Code

฿ 34,578.70

BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 12,00020.4ประเภท: จอแสดงผล สวิตช์ ระหว่างปริมาณน้ำหนักต่อหน่วยน้ำหนัก / วัสดุ ของ ถาด ชั่ง: SUS4304981046611107

฿ 37,602.22

BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 12,00020.4ประเภท B: แสดงปริมาณน้ำหนักต่อหน่วยน้ำหนัก / วัสดุ ของ ถาด ชั่งพร้อมกัน: SUS4304981046611114

฿ 34,578.70

BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 30,00051ประเภท: จอแสดงผล สวิตช์ ระหว่างปริมาณน้ำหนักต่อหน่วยน้ำหนัก / วัสดุ ของ ถาด ชั่ง: SUS4304981046611206

฿ 37,602.22

BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 30,00051ประเภท B: แสดงปริมาณน้ำหนักต่อหน่วยน้ำหนัก / วัสดุ ของ ถาด ชั่งพร้อมกัน: SUS4304981046611213

฿ 34,578.70

BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 60,000102ประเภท: จอแสดงผล สวิตช์ ระหว่างปริมาณน้ำหนักต่อหน่วยน้ำหนัก / วัสดุ ของ ถาด ชั่ง: SUS4304981046611305

฿ 37,602.22

BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 60,000102ประเภท B: แสดงปริมาณน้ำหนักต่อหน่วยน้ำหนัก / วัสดุ ของ ถาด ชั่งพร้อมกัน: SUS4304981046611312

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี
ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 300 ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 380