(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ราวตากผ้า EL II พร้อมเชือก 15P

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10573

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนีบผ้า
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    35 × 12 × 120
  • JAN Code
    4901983105736
  • มวล(ก.)
    5.3
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (15 ชิ้น)
รหัสรุ่น
10573
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 151.06

LAUNDRY HANGERS 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 1 แพ็ค (15 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนีบผ้า
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    35 × 12 × 120
  • JAN Code
    4901983105736
  • มวล(ก.)
    5.3
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (15 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ง่ายต่อการติดกับเสาหรือเชือกตัวจับชิ้นงาน หนีบผ้าแข็งแรงไม่ทิ้งรอย [วัสดุ]
· ตัวเครื่อง:โพลีโพรพีลีน สายไฟ:โพลีเอทิลีน สปริง:ขดลวด เหล็กกล้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10573

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนีบผ้า
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    35 × 12 × 120
  • JAN Code
    4901983105736
  • มวล(ก.)
    5.3
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (15 ชิ้น)
รหัสรุ่น
10573
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 151.06

LAUNDRY HANGERS 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 1 แพ็ค (15 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1