1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ ความเร็วสูง (รหัสสินค้า)

MOTOR

มอเตอร์ ความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,940.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กเต็มรูปแบบตั้งแต่ประเภทความเร็วสูงพิเศษไปจนถึงประเภท เฟือง/เกียร์ ความเร็วต่ำซึ่งแต่ละประเภทมีคุณสมบัติพิเศษของตัวเอง
·มีเพียง Minitor เท่านั้นที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
KM212H SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,940.60

฿ 11,995.30

MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง ชนิด ประเภทการหมุน จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) 30,000
ประเภทรายละเอียด ชนิดความเร็วสูง สวิตช์ สีบนมือ:สีแดง แรงบิด สูงสุด(cN · m) 4.2 รหัสของทรัสโก้ 827-8926

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM212H ในชุด มอเตอร์ ความเร็วสูง