1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ ที่ออกฤทธิ์เร็ว ซีรีย์ 250GH

ฟิวส์ ที่ออกฤทธิ์เร็ว ซีรีย์ 250GH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,210.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟิวส์ ป้องกัน ไทริสเตอร์
· รองรับการใช้งาน กับ ตัวเครื่อง หลัก TRV1 ซีรีส์ 20/30/50 A (32/40/63 A)

รหัสสินค้า
61-9638-34
61-9638-35
61-9638-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียด รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 1,210.00

FAST-ACTING FUSE 1 ชิ้น 19 วัน รองรับการใช้งาน กับตัวหลัก ตัวเครื่อง ซีรีส์ 20 A (32 A)ตัวเครื่อง เครื่อง รองรับการใช้งาน กับ 20 A (32 A)

฿ 1,210.00

250 GH-40 FAST-ACTING FUSE 1 ชิ้น 19 วัน รองรับการใช้งาน กับตัวหลัก ตัวเครื่อง ซีรีส์ 30 A (40 A)ตัวเครื่อง เครื่อง รองรับการใช้งาน กับ 30 A (40 A)

฿ 1,210.00

250 GH - 63 FAST FUSE 1 ชิ้น 19 วัน รองรับการใช้งาน กับตัวหลัก ตัวเครื่อง ซีรีส์ 50 A (63 A)ตัวเครื่อง เครื่อง รองรับการใช้งาน กับ 50 A (63 A)

กำลังโหลด …

  1. 1