1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องบันทึก Chartless ซีรีส์ 73VR

เครื่องบันทึก Chartless ซีรีส์ 73VR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120,560.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อินพุตสามารถเลือกได้จากสัญญาณแรงดันไฟ ไฟฟ้ากระแสตรง เทอร์โมคัปเปิล และตัว เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทาน (RTD) และสามารถ คลองเลื่อย สเปค แยกกันได้
· ลิขวิดคริสตัล TFT ขนาด 5.5 นิ้วที่อ่านง่ายพร้อม จอสัมผัส ที่ใช้งานง่าย
· เนื่องจาก เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) (Modbus/TCP) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน การตรวจสอบแบบเรียลไทม์จึงทำได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
· เมื่ออินพุตแรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง เท่ากับ 4 ช่องสัญญาณหรือน้อยกว่า สามารถรวบรวมข้อมูลได้ 100 มิลลิวินาทีใน โหมด สุ่มตัวอย่างความเร็วสูง

รหัสสินค้า
1-9550-01SALE
1-9550-02SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งPart number จำนวนจุดอินพุต

฿ 120,560.00

฿ 99,281.16

CHARTLESS RECORDER 1 ชิ้น 40 วัน 73VR2102-N-M22

฿ 139,850.00

฿ 115,166.48

CHARTLESS RECORDER 1 ชิ้น 40 วัน 73VR2106-N-M26

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 151.5×172×151.5mm รายละเอียด ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน และ ฟังก์ชั่น การคำนวณ คะแนนการป้องกัน IP65 สอดคล้องตามมาตรฐาน
ประเภทอินพุต สัญญาณ อนาล็อก: เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง / เทอร์โมคัปเปิล / ความต้านทาน (RTD);สัญญาณดิจิตอล: อินพุตทริกเกอร์ (1 คะแนน) รอบการบันทึก 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10 วินาที, 1 นาที, 10 นาที (สำหรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า) ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน 10BASE-T/100BASE-TX (การสลับอัตโนมัติ), IEEE802 (10BASE-T) และมาตรฐาน IEEE802.3 (100BASE-TX)
พาวเวอร์ซัพพลาย AC ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: 85 ถึง 264 V AC 47 ถึง 66 Hz; 100 V AC ประมาณ 25 VA; 240 V AC ประมาณ 35 VA