(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
·นำทางผู้ใช้ผ่านการบรรลุสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายโดยการแสดงค่าแนวทาง
·แจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ LED และเสียงกริ่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน
·ติดตั้งในห้องเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่บ้าน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | รายละเอียดประเภท | รูติดตั้ง ผนังแบบตั้งโต๊ะพร้อม ขาตั้ง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 170 | วัสดุ | เรซิ่น ABS, อะคริลิค เรซิ่น |
รหัสของทรัสโก้ | 823-0860 | JAN Code | 4974425100170 | มวล(ก.) | 280 |
อุปกรณ์เสริม | ถ่าน AA x 3 แมงกานีส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC-5500TRH ในชุด ดิจิตอลเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ - Easy navi plus PC-5500TRH (1051-00)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง