(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด มิเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในซีรีส์นี้มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ทดสอบการหมุนเฟสเพื่อวัด กระแสไฟฟ้า AC ที่พุ่งสูงขึ้นเมื่ออุปกรณ์เริ่มทำงาน เพื่อปรับ มอเตอร์ และ พาวเวอร์ซัพพลาย และเพื่อทำการวัดค่า AC/DC ที่แม่นยำสำหรับอุปกรณ์กำลังสูง
รหัสสินค้า |
---|
62-1349-70 |
62-1349-71 |
62-1349-72 |
62-1349-73 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความถี่ | กระแสพุ่งเข้า | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ตัวต้านทาน | กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า AC | ตัวเก็บประจุ | แรงดันไฟ AC VFD | ไดโอด | เปิด แคลมป์ยึด | สอดคล้องกัน | อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,762.00 ฿ 25,409.60 | POWER CLAMP METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4,000 เฮิรตซ์ (±1.5%) | - | 1000V(±1.5%) | 1000V(±1.5%) | 40MΩ(±1.5%) | 1000A | - | - | - | - | - | - | -20 ถึง 270°CD: อัตราส่วน 8:1 | -20 ถึง 760 องศาเซลเซียส | (พร้อม เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี) | ||
฿ 21,053.00 ฿ 16,842.40 | POWER CLAMP METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20.00 ถึง 9.999 kHz (±0.5%) | 600ACA | 1000V(±1%) | 1000V(±1%) | 99.99KΩ(±1%) | 600A | 600A | 3.999 mF (±1%) | 1000V(±1%) | ทดสอบ 0.4 V ถึง 0.8 V | 37mm | วันที่ 1-25 | - | - | (พร้อม ฟังก์ชั่น กรอง VFD ) | ||
฿ 23,897.00 ฿ 19,117.60 | POWER CLAMP METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20.00 ถึง 9.999 kHz (±0.5%) | 600ACA | 1000V(±1%) | 1000V(±1%) | 99.99KΩ(±1%) | 600A | 600A | 3.999 mF (±1%) | 1000V(±1%) | ทดสอบ 0.4 V ถึง 0.8 V | 37mm | วันที่ 1-25 | - | - | 1000V/600A | ||
฿ 27,102.00 ฿ 21,681.60 | POWER CLAMP METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20.00 ถึง 9.999 kHz (±0.5%) | 600ACA | 1000V(±1%) | 1000V(±1%) | 99.99KΩ(±1%) | 1000A | 1000A | 3.999 mF (±1%) | 1000V(±1%) | ทดสอบ 0.4 V ถึง 0.8 V | 37mm | วันที่ 1-25 | - | - | 1000V/1000A |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AAA 1.5 V × 6 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง